Опубликуйте свои продукты
Easy-Clickfals 295-148
Easy-Clickfals 295-148
Easy-Clickfals 295-148
Easy-Clickfals 295-148
Easy-Clickfals 295-148
Easy-Clickfals 295-148
    Areco

    Easy-Clickfals 295-148

    This variant offers an especially clean, refined appearance with subtle divisions that reduce visible marks while retaining the classic Clickfals design. The visual waviness of the steel is reduced, creating a more uniform finish. It is well suited to projects seeking a simple, harmonious roof surface. This BIM product represents Easy-Clickfals 295-148, intended for coordination and specification within the corresponding Areco building envelope system.
    Cпецификация
    • • Product: Easy-Clickfals 295-148 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeasy-clickfals-295-148
    • Тип продукцииRoof Tiles
    • Группа продукцииRoof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Швеция