Опубликуйте свои продукты
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
    Areco

    Easy-Clickfals 295-221

    This variant preserves the classic Clickfals appearance while introducing a 426 mm-wide flat section in the steel. The result is a calmer, more refined roof surface for projects that favour traditional Clickfals aesthetics with a more uniform visual finish. This BIM product represents Easy-Clickfals 295-221, intended for coordination and specification within the corresponding Areco building envelope system.
    Cпецификация
    • • Product: Easy-Clickfals 295-221 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаeasy-clickfals-295-221
    • Тип продукцииRoof Tiles
    • Группа продукцииRoof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Швеция