Опубликуйте свои продукты
Aira - Beam Seat
Aira - Beam Seat
Aira - Beam Seat
    Ares Line
    Архив

    Aira - Beam Seat

    3.8 из 5 звезд3.8(31 отзывы)

    The most eclectic seat ever!
    Aira is a complete collection of seats designed to meet every need. For home and collective spaces such as bars and restaurants, conference rooms, classrooms for teaching and training, waiting areas.

    Cпецификация
    • Mono colour one-piece shell in polypropylene.
      Mono colour one-piece shell in two-coloured polypropylene with white base and coloured back insert (patented moulding system).
      Padding made with the use of an injection-moulded polypropylene insert padded with non-deformable expanded resins and covered with fixed fabric without the use of staples.
      Armrest structure (when present) in drawn steel rod.
      Carter under seat and armrest (when present) in polypropylene.
      Supporting frame with painted tubular steel beam.
      Composition in groups of 2,3 or 4 seats.
      Side leg in painted steel tube.
      Nylon glides.

      chair, beam chair, bench, monocoque, polypropylene, waiting room, design seat, hospital, airport, station

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAira_on_a_beam
    • Тип продукцииChairs
    • Группа продукцииAira on a beam
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)830
    • Ширина (мм)1010
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS