Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Stylos

Уникальная ссылка: Stylos
Брэнд: Ares Line
Тип продукции: Armchairs
Группа продукции: Stylos
Ширина (мм): 520
Высота (мм): 910
Глубина (мм): 450
Дата публикации: 2020-07-22
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)

Стилос - это кресло с особенно компактным основанием. Он имеет литые боковины ABS и подлокотники со вставками Soft-Touch вместе с обитыми панелями или деревянными панелями для начала и конца рядов. Ножки имеют складное крепление.


БОКОВИНА STYLOS

- Конструкция боковины выполнена из стального листа и ножки из трубы. Поперечная опора приварена к ножке и выполнена из штампованного листа.
- Подлокотники выполнены из Двухкомпонентного ABS пластика «soft-touch» (мягкое касание)
- Боковины и заполнения выполнены из ABS пластика 
- Финальные панели снаружи боковин в конце ряда с покрытием из полипропилена 
- Крышка из полипропилена для закрытия винтов крепежа ножки
- Шарниры поворота сидения выполнены из самосмазывающейся ацетальной смолы и не требуют техобслуживания. Шарниры сидения оснащены демпфером, выполненным из высокотехнологичного эластомера, который при температуре 20° способен поглотить и преобразовать в тепло 95% энергии удара сидения на этапе автоматического возврата в положение покоя. Благодаря этому новаторскому элементу откидывание сидения производится очень тихо и с минимальным отбоем.
СПИНКА STYLOS
- Конструкция спинки выполнена со вставкой из фанеры бука
- Набивка спинки выполнена из слоя дизайнерской формы пенополиуретана без использования ХФУ, самогасящаяся 
- Система быстрого крепежа спинки к боковинам выполнена из стального листа, покрашенного эпоксидным порошком, и стальной клипсы крепления. Система крепежа позволяет производить быстрый монтаж, демонтаж и регулировку угла наклона спинки в двух положениях, различающихся между собой на 5°, в том числе после установки кресла и без использования инструмента, при этом обеспечивается надежная, прочная блокировка, устойчивая к внешним воздействиям. 
- Спинка имеет покрытие со всех сторон (в том числе сзади), а обивка, которая прошита двойными швами с подрубкой, не приклеена, а крепится с помощью системы механического переднего крепежа (вытягивание) и металлических скоб в незаметных местах.
СИДЕНИЕ STYLOS
- Конструкция из фанеры березы.
- Боковые кронштейны выполнены из стального листа и из стальной проволоки.
- Противовесы из стального листа для возвращения сидения в состояние покоя под действием силы тяжести.
- Набивка выполнена из слоя дизайнерской формы пенополиуретана без использования ХФУ, самогасящаяся 
- Сидение имеет покрытие со всех сторон, с обивкой, которая прошита двойными швами с подрубкой, она не склеена с набивкой, а выполнена мешком, закрывающимся сзади на шарнире. 
- Сидение съемное, снятие производится без использования инструментов.
СТОЛИК С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАНИКИ (при его наличии) STYLOS
- Столешница письменного столика выполнена из слоистого пластика HPL 
- Механизм столика с функцией защиты от паники (при вставании легкий толчок вверх, который производится ногами на столик, обеспечивает запуск движения плоскости столика до достижения им вертикального положения внутри боковины), состоящий из штампованной конструкции из стального листа с оцинкованным покрытием черного цвета, включающей в себя внутренний механизм, выполненный из самосмазывающегося цинкового сплава литого под давлением, который обеспечивает бесшумное функционирование и не требует техобслуживания. От механизма отходит узел крепления столика, выполненный из стальной проволоки, которому приварен кронштейн столика из цельноштампованного стального листа. Узел крепления имеет покрытие из эпоксидного порошка. Механизм оснащен также двумя пружинами, одна из которых обеспечивает полный возврат столика в боковину и одновременно облегчает его выдвижение, а другая позволяет производить автоматический вертикальный поворот столика в режиме защиты от паники.
- Весь блок столик крепится на боковине таким образом, чтобы облегчить монтаж и возможные работы по демонтажу, которые можно производить без демонтажа боковины столика.

Покрытие крашеных металлических частей из эпоксидного порошка


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Fabric
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Мебель - Мягкие кресла
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8222
Uniclass 1.4 Описание: Chairs
Uniclass 2.0 Код: PR-31-12
Uniclass 2.0 Описание: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50_12
Uniclass 2015 Описание: Chairs, seats and benches
NBS Reference Код: 31-12
NBS Reference Описание: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Номер OmniClass: 23-21 11 00
Наименование OmniClass: Commercial Furniture
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Продукция доступна в:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject®