Опубликуйте свои продукты
Elettra Sedia
Elettra Sedia
Elettra Sedia
    ARFLEX

    Elettra Sedia

    This is a studio of architects, city planners and designers, composed of Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressuti and Ernesto Nathan Rogers. The first project of note was in 1946, after the war and the loss of Banfi: the planning of the reconstructionof Milan, the A.R. Plan at the Ninth Milan Triennale, when one can trace the birth of Italian design. The furnishings for office and communal areas, along with home furniture, were first created in the fifties, like the Elettra chair, designed by B.B.P. R. in 1954.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаElettraSedia
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)580
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
    1.8 из 5 звезд 1.8 (22)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (17)