Опубликуйте свои продукты
Octopus Tavolo
Octopus Tavolo
    ARFLEX

    Octopus Tavolo

    The shape is inspired by the sea creatures, statuesque and sinuous, with tentacles to support the top. It seems to be an improvised table, with a light and minimal look, where the thin stands, apparently posed in a casual way, oppose themselves to the rigour of the round plate. It is a table out of the schemes, that can be placed in any living space, as an element to be combined with other classical design pieces. Structure in lacquered metal, top in black Marquinia or white Carrara marble, in the same colour of the structure
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOctopusTavolo
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)730
    • Глубина (мм)730
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалМрамор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings