Опубликуйте свои продукты
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 COMPACT M R290

    NIMBUS 5 is designed around professionals’ expertise and features R290 refrigerant, a natural refrigerant with a near-zero GWP (0.02)*.
    Developed in close collaboration with professionals, NIMBUS 5 addresses real installation and maintenance needs with features designed to simplify key phases of the job.

    This monobloc range is designed to simplify installation and maintenance activities, helping
    professionals work more efficiently while providing homeowners with reliable comfort
    throughout the year.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available in 1 or 2 heating Zones versions:

    • NIMBUS 5 COMPACT 30 M R290 (3,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 50 M R290 (5,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 80 M/M-T R290 (8,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 120 M/M-T R290 (12,0 kW*)
    • NIMBUS 5 COMPACT 150 M/M-T R290 (15,0 kW*)

    *A7W35 - nominal power - according to EN14511

    Cпецификация
      • Refrigerant gas R290
      • High efficiency in cold climates
      • Easy replacement of gas boilers - thanks to high water temperature operation  
      • Integrated systems with Bus BridgeNet
      • Sensys HD 2 included
      • 180 liters DHW tank integrated
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app
      • Zero kit antifreeze system integrated
      • Magnetic filter integrated
      • Heating element 6 kW integrated

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNIMBUS-5-COMPACT-M-NET-R290
    • Тип продукцииHEAT PUMPS
    • Группа продукцииNimbus 5 R290
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2026-10-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы
    • Код ETIMEC001213
    • Название ETIMHeating heat pump
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Описание Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Код CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Номер OmniClass23-33 17 11 11
    • Наименование OmniClassAir Source Packaged Heat Pumps

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit