Опубликуйте свои продукты
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS FLEX S NET R32

    3.5 из 5 звезд3.5(6 отзывы)

    The air to water heat pump NIMBUS FLEX S NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and domestic hot water: the internal unit has all key components inside and can be easily integrated with the domestic hot tank included in the bundle.  

    The refrigerant gas is R32, which flows in the pipes between outdoor and indoor unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. 

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment with the maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS FLEX 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 according to EN14511

    Cпецификация
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNIMBUS-FLEX-S-NET-R32
    • Тип продукцииHEAT PUMPS
    • Группа продукцииNIMBUS NET R32 - 2022
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2022-09-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы
    • Код ETIMEC001213
    • Название ETIMHeating heat pump
    • Название по ССКПУ ООНHeat pumps
    • Код ССКПУ ООН40101806
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Описание Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • Код CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Номер OmniClass23-33 17 13 11
    • Наименование OmniClassAir Source Split System Heat Pumps
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit