Опубликуйте свои продукты
Bedside Cabinet
Bedside Cabinet
    Arjo

    Bedside Cabinet

    4.9 из 5 звезд4.9(9 отзывы)
    The Bedside Cabinet is practical and flexible with a contemporary appearance. A choice of colour and accessory options make the Cabinet the ideal bedside storage solution and is very complementary to the Arjo bed frame range
    Cпецификация
    • Overall dimensions Width 48.5 cm (19 inches), Depth 47.5 cm (18.5 inches), Height 74 cm (29 inches) Product weight (approx.) 26 kg (57.3 lb) Castor size 60 mm (6 cm / 2.3 inches) Top surface 48 x 48 cm (18.9 x 18.9 inches) Top drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Top drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 167 mm (6.6 inches) Top drawer volume 20810 cm3 (1270 in3) Bottom drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Bottom drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 348 mm (13.7 inches) Bottom drawer volume 47175 cm3 (2879 in3) Safe working load Bedside Cabinet: 100 kg (220 lb) evenly distributed Single Drawer: 10 kg (22 lb) evenly distributed Flame rating Classification M1 according to Standard NF P 92-507:2004 Material Panels High Pressure Compact Laminate (HPCL) Posts Aluminium Extrusion Anodized Finish Drawers Injection Moulded Plastic Material properties of HPCL , Resistance to scratches and impact from daily use, Resistance to moisture, steam and heat Colours: AB – AH Blue LL – Lilac LB – Light Blue LG – Light Grey WO – White Oak CB – Copper Beech NW – North Walnut Options BCO Bedside Cabinet, no rails BC1 Bedside Cabinet, with rails
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBedside-cabinet
    • Тип продукцииPatient Bed
    • Группа продукцииBeds and furnitures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)475
    • Глубина (мм)485
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)26
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_07
    • Описание Uniclass 2015Bedside units
    • Код CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (22)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (43)