Опубликуйте свои продукты
Overbed Table
Overbed Table
    Arjo

    Overbed Table

    4.7 из 5 звезд4.7(13 отзывы)
    The Overbed Table is available with a two-piece tilting table top, allowing the patient to position part of the table at multiple angles for activities such as reading. A choice of colour options make the Overbed Table the ideal table solution and is very complementary to the Arjo bed frame range A fixed top option is also available.
    Cпецификация
    • The Overbed Table is available with a two-piece tilting table top, allowing the patient to position part of the table at multiple angles for activities such as reading Book rest included with tilting table top Single hand variable height operation for ease of use Height variable from 735 mm to 1100 mm (29 in to 43 in) for enhanced ergonomic efficiency Low profile twin wheel castors allow for improved underbed access Choice of two piece tilting table top or single fixed table top Optional perimeter rails for side table provide additional stability for items on top surface Available in blue, lilac, light blue, light grey or wood style finishes Material: Table tops High Pressure Compact Laminate (HPCL) Column Aluminium Extrusion Anodized Finish Base Tubular Steel Powder-Coated Finish Material properties of HPCL Resistance to scratches and impact from daily use Resistance to moisture, steam and heat
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOverbed-table
    • Тип продукцииPatient Bed
    • Группа продукцииBeds and furnitures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)735
    • Ширина (мм)920
    • Глубина (мм)470
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
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
    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (22)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (43)