Опубликуйте свои продукты
ICU Patient Room, with ceiling lift
ICU Patient Room, with ceiling lift
    Arjo

    ICU Patient Room, with ceiling lift

    4.8 из 5 звезд4.8(15 отзывы)

    The Maxi Sky 2 Infection Control Overhead Ceiling lift, with full room coverage

    The X-Y system allows full room coverage and permitts for multile areas in which one could make a transfer, or pick up of a patient. The X-Y system simplifies handling tasks, in many different areas within a room.
    Provides care providers with more options for transfers and performance of patient handling activities. The ceiling lift room covering (or X-Y systems) systems can function seperatley from the pendant system. Move the pendants back towards the head wall, and now you can bring the traverse track over the patient bed.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSpace-Requirements-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-3mx3m-Room-covering-track-assembly-Lifeguard-ICU-pendant-Bedside-Cabinet
    • Тип продукцииCeiling lift
    • Группа продукцииPatient lift
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2020-04-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
    • Описание Uniclass 2015Ceiling track hoists
    • Код CSI MasterFormat 201412 54 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hospitality Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (22)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (43)