Masonry Shelf Angle Thermal Bridging Solution
Masonry veneer walls require tie-backs and shelf angles which form significant thermal bridges and can reduce a walls’ R value by as much as 50% making it difficult to meet energy codes. Shelf angles transfer the masonry load back to the buildings’ structural steel or concrete slab edge interrupting the continuous insulation of the wall assembly creating a linear thermal bridge.
To improve the U value of a masonry wall assembly, the shelf angle can be connected to the structure at discreet, evenly spaced points such as plate “blades” allowing the insulation to pass behind the steel angle, thus reducing the effects of a continuous thermal bridge. However, building the shelf angle outwards requires larger geometries and additional material to support the cantilevered load.
Masonry Shelf Angle Thermal Break
Alternatively, Armatherm™ FRR structural thermal break material can be used directly behind the masonry shelf angle as a thermal break within the insulating layer. The Armatherm™ thermal break significantly reduces the linear transmittance (heat loss) of the shelf angle connection. Rigid, metal flashing used as waterproofing can also be replaced with a non-conductive, self-adhered membrane to reduce the effects of thermal bridging further.
Доступно в регионах:
Северная Америка | Южная Америка |
---|---|
Ангилья | Аргентина |
Антигуа и Барбуда | Боливия |
Аруба | Бразилия |
Багамы | Венесуэла |
Барбадос | Гайана |
Белиз | Колумбия |
Бермуды | Парагвай |
Бонэйр | Перу |
Британские Виргинские острова | Суринам |
Виргинские Острова | Уругвай |
Гаити | Фолклендские острова |
Гваделупа | Французская Гвиана |
Гватемала | Чили |
Гондурас | Эквадор |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |