Опубликуйте свои продукты
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
    Armitage Shanks

    SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

    Speta Pro P3 Pneumatic metal single small flushplate
    Cпецификация
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Single flush Compact size Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS0776
    • Тип продукцииSEPTA PRO
    • Группа продукцииFlush Plate
    • Дата публикации2021-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)95
    • Ширина (мм)260
    • Глубина (мм)180
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)0.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices
    • Код CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Номер OmniClass23-39 37 15 13
    • Наименование OmniClassFlushing Gates

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Ирландия