Опубликуйте свои продукты
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
    Armitage Shanks

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas P2 Pneumatic dual flushplate, avaliable in three diferent finished, chorme , Brushed Chorme, Black and White.
    Cпецификация
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS0857
    • Тип продукцииOLEAS
    • Группа продукцииFlush Plate
    • Дата публикации2021-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)98
    • Ширина (мм)260
    • Глубина (мм)260
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)0.38
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices
    • Код CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Номер OmniClass23-39 37 15 13
    • Наименование OmniClassFlushing Gates

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Ирландия