Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
armitage-shanks/products/2de3c364-3353-4c99-a106-64f189cf7654
Главная страница
Категории
Сантехника
Баки для унитазов
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Недоступно в Соединенные Штаты
Armitage Shanks
Отслеживать
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
S4513
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
WC cistern fittings
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-26
Номер версии
1
Ширина (мм)
65
Глубина (мм)
75
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.co.uk
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Техническое описание
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S4513MY
Связанные
Связанные
Основной материал
Металл
Масса нетто (кг)
0.7
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Баки для унитазов
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_93_87
Описание Uniclass 2015
WC cistern fittings
Номер OmniClass
23-31 19 19
Наименование OmniClass
Water Closets
Доступно в регионах:
Европа
Великобритания
Похожие продукты
OLI
Metal Dual - polished chrome
Загрузить
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
Загрузить
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Загрузить
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Загрузить
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
Загрузить
OLI
INO-X06 - brushed
Загрузить