Опубликуйте свои продукты
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm
Armitage Shanks

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
Cпецификация
  • Thermostatic
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA5900
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииThermostatic mixing valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)98
  • Ширина (мм)40
  • Глубина (мм)141
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Масса нетто (кг)0.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Описание Uniclass 2015Thermostatic mixing valves