Опубликуйте свои продукты
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
    Armitage Shanks

    SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    Septa Pro M1 mechanical metal dual flushplate
    Cпецификация
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Mechanical actuation Dual flush Metal Zamac material Vandal resistant Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS0858
    • Тип продукцииSEPTA PRO
    • Группа продукцииFlush Plate
    • Дата публикации2021-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)550
    • Ширина (мм)265
    • Глубина (мм)190
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)1.02
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices
    • Код CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Номер OmniClass23-39 37 15 13
    • Наименование OmniClassFlushing Gates