Опубликуйте свои продукты
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste
Armitage Shanks

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Cпецификация
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS2629
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииCounter top wash basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)388
  • Глубина (мм)388
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Масса нетто (кг)2.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Моющиеся поверхности
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
  • Описание Uniclass 2015Counter top wash basins
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks