Опубликуйте свои продукты
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)
Armitage Shanks

Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (900mm High)

Purita 900 mm stainless steel fountain & pedestal
Cпецификация
  • 900 mm stainless steel fountain & pedestal
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS5450
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииDrinking fountains packages
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)310
  • Глубина (мм)266
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Масса нетто (кг)8.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - питьевые фонтаны
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Описание Uniclass 2015Drinking fountains
  • Номер OmniClass23-31 31 00
  • Наименование OmniClassDrinking Fountains

Доступно в регионах:

Европа