Опубликуйте свои продукты
Aluminum Electronic Touchpad Carts
Armstrong Medical Industries

Aluminum Electronic Touchpad Carts

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)

Simple touchpad entry with key override

1-8 digits
Operates on alkaline batteries
User code is stored when battery power is lost or removed
Audible low battery indicator
Continuous alarm sounds when code is incorrectly entered four times
Plastic top
Accessory panels
Stabilizing frame with bumper
Aluminum mounting tracks

Cпецификация
  • Premier Supreme Anesthesia Accessory Package

    Product No: PASA-1X

    • ATB-4X Tilt Bin Organizer
    • ATB-5X Tilt Bin Organizer
    • PSR-1 Tubular Steel Railing
    • PTR-1 Trellis System
    • ATD-2 Tape Dispenser
    • AWB-5 Wire Basket
    • AMT-2 Modular Drawer Tray with Ampule Holder
    • AWC-3 Waste Container
    • AC-670S (4) 3" Divisible Trays with Dividers
    • AC-672S (2) 5" Divisible Trays With Dividers


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaluminum_electronic_touchpad_cart
  • Тип продукцииMedical
  • Группа продукцииScientific and Medical Furnishings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)46.34
  • Ширина (дюймы)34.45
  • Глубина (дюймы)25.24
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)92
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_53
  • Описание Uniclass 2015Medical trolleys
  • Код CSI MasterFormat 201441 63 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carts
  • Номер OmniClass23-25 00 00
  • Наименование OmniClassMedical and Laboratory Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE10
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT

Похожие продукты