Опубликуйте свои продукты
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
    P&P Artec Rail

    Base Shoe Railing

    4.7 из 5 звезд4.7(10 отзывы)

    Our Base Shoe System is a base mounted structural glass system that can be attached to the surface or the fascia that allows for continuous sight lines. 

    Regardless of your project scope, our dedicated experienced and professional team will do everything they can to help you deliver the final product. We are your partner from the first consultation to the project installation by our specially trained technicians. Our turn-key service leaves nothing to chance; you deal with one company for all of your railing requirements.  

    Installed by P + P Artec trained and certified installation crews.  P + P Artec project managers will schedule all field measurements, installation, and delivery dates to meet your schedule.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBase-Shoe
    • Тип продукцииStainless Steel Railing
    • Группа продукцииBase Shoe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Описание Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 23 17 11 17
    • Наименование OmniClassStair Railings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка