Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
arwa/products/46b798bc-950a-4289-865e-87fcb53289c4
Главная страница
Категории
Кухня
Краны и смесители
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Недоступно в Соединенные Штаты
arwa
Отслеживать
arwa-surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, with pull-out spout, stainless steel
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
9-19616-441-000
Тип продукции
arwa-surf
Группа продукции
Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-08-06
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.similor.ch/en/prod/9-19616-441-000/
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Швейцария
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Краны и смесители
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Описание Uniclass 2015
Sink taps
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Европа
Швейцария
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Загрузить
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Загрузить
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Загрузить
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Загрузить
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Загрузить