Компания ASAŞ, неоднократно становившаяся законодателем моды в отрасли с 1990 года, также гордится тем, что является пионером, основав в 2006 году первое в Турции предприятие по производству композитных панелей. Композитные панели ASAŞ являются первыми в своем роде и лидерами в отрасли благодаря разнообразию вариантов дизайна и цвета, высочайшим стандартам качества, долговечности, простоте обработки, гладкой отделке, легкости и широкому ассортименту продукции. Они входят в число наиболее востребованных продуктов в строительной, отделочной, мебельной и рекламной отраслях.
Предприятие по производству композитных панелей работает на 4 линиях и имеет производственную мощность 7 500 000 м² алюминиевых композитных панелей. Окрашенные алюминиевые листы, используемые в производстве алюминиевых композитных панелей, изготавливаются в соответствии с потребностями и ожиданиями наших клиентов на нашем заводе по производству листового проката ASAŞ, основанном в 2014 году. Благодаря высокотехнологичному оборудованию мы можем производить как алюминиевые композитные панели различных размеров и цветов, наполненные полиэтиленом низкой плотности, так и негорючие композитные панели на заказ, наполненные гидроксидом алюминия. Вся продукция проходит лабораторные испытания с использованием самого современного оборудования инженерами по контролю качества и поставляется нашим клиентам только в соответствии с международными стандартами качества.
Cпецификация
Profile Width 90 mm
Wall Thickness 1,8 / 2 mm
Composite Panel Width 4 mm
Техническая спецификация
Уникальная ссылкаasas-composite-panel
ТипСтроительные материалы
Дата публикации2025-07-02
Номер версии1
Связанные
Основной материалPVD coating
Вспомогательный материалАлюминий
Классификация
Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы