Опубликуйте свои продукты
7788 Gruvlok® Flange Adapter
ASC Engineered Solutions
Архив

7788 Gruvlok® Flange Adapter

The Gruvlok Fig. 7788 Flange Adapter allows for direct connection of Class 125 or Class 150 flanged components to a grooved piping system. The Gruvlok Flange Adapter provides an alternative method of connecting to flanged components than the traditional Fig. 7012 Gruvlok Flange. The Gruvlok Flange Adapter provides a raised serrated face flange connection with a shorter overall length than Anvil’s Fig. 7084 Flange x Groove Nipple.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7788-gruvlok-flange-adapter
  • Тип продукцииPipe Joining Systems
  • Группа продукцииGrooved > Pipe Connections > Flange Couplings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Описание Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings