Опубликуйте свои продукты
Fig. 261 - Extension Pipe or Riser Clamp
ASC Engineered Solutions
Архив

Fig. 261 - Extension Pipe or Riser Clamp

4.4 из 5 звезд4.4(11 отзывы)

Service: For support of stationary steel pipe risers, cast iron pipe or conduit. This product is not intended for use with hanger rods. For this application, refer to Fig. 40 Riser Clamp.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 8), WW-H-171-E (Type 8), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 8). UL, ULC Listed (Sizes 1-1/2" - 8").

Installation: Clamp is fitted and bolted preferably below a coupling, hub or welded lugs on steel pipe. Bolt torques should be per industry standards. Clamp is designed for standard steel pipe O.D. and this must be considered in sizing the riser for other types of piping.

Ordering: Specify pipe size, figure number, name and finish.

Cпецификация
  • Size Range: 3/4" through 24"

    Material: Carbon steel

    Finish: Plain, Hot-Dip Galvanized with Zinc Plated Bolts & Nuts, Epoxy Coated or Painted.

    Maximum Temperature: Plain 650° F, Galvanized and Epoxy 450° F

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfig-261-extension-pipe-or-riser-clamp
  • Тип продукцииSupport Systems
  • Группа продукцииPipe Hangers & Supports > Pipe Attachments > Riser Clamps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы

Похожие продукты

4.7 из 5 звезд 4.7 (21)
4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (12)
4.7 из 5 звезд 4.7 (37)
4.7 из 5 звезд 4.7 (33)