Опубликуйте свои продукты
Fig. 826 - Flanged Eccentric Reducer
ASC Engineered Solutions
Архив

Fig. 826 - Flanged Eccentric Reducer

3.6 из 5 звезд3.6(14 отзывы)
All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfig-826-flanged-eccentric-reducer
  • Тип продукцииPipe Joining Systems
  • Группа продукцииPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Описание Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings