Опубликуйте свои продукты
Tumble dryer Black T509HRG
Tumble dryer Black T509HRG
Tumble dryer Black T509HRG
    ASKO

    Tumble dryer Black T509HRG

    ASKO T509HRG is a tumble dryer designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 18 programs for easy and efficient drying. The machine has an easy-to-use lint filter, One Motion™ Lint Filter, which makes daily care of the dryer simple. Butterfly Drying™ technology distributes the clothes and ensures even and gentle drying.

    Cпецификация
    • Inner drum

      • Stainless Steel

      Motor

      • Long life and quiet brushless motor

      Heating system

      • Heat pump

      Drying types

      • Sensor or time controlled

      Drum size

      • 117 L

      Shortest program time

      • 30 min

      Easy to use lint filter

      • Yes, Asko double lint filter

      Technical dataNoise level drying dB(A)

      • 59

      Power consumption in standby mode

      • 0.5 W

      Estimated yearly energy consumption

      • 176 kWh

      Energy efficiency class

      • A+++

      Plug type

      • GB

      Connected load

      • 700 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Number of phases

      • 1

      Fuse

      • 13 A

      Frequency

      • 50 Hz

      Net weight

      • 56.6 kg

      ISO 14001 certified manufacturing

      • Yes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtumble-dryer
    • Тип продукцииLaundry
    • Группа продукцииTumble dryer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловения
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Стиральная техника

    Доступно в регионах:

    Океания Европа Северная Америка Азия
    Австралия
    Бельгия
    Канада
    Китай
    Дания
    Соединенные Штаты Америки
    Испания
    Нидерланды
    Норвегия
    Португалия
    Россия
    Словения
    Финляндия
    Чехия
    Швеция