Опубликуйте свои продукты
Revolving Door ASSA ABLOY RD700
Revolving Door ASSA ABLOY RD700
Revolving Door ASSA ABLOY RD700
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Revolving Door ASSA ABLOY RD700

    The ASSA ABLOY RD700 creates a spacious and welcoming entrance that can accommodate shopping carts, luggage rolling bags and wheelchairs with ease. The full rotating ceiling ensures even lighting and eliminates brush marks, while hidden sensors allow for an uncluttered presentation and clean lines throughout.

    Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

    Cпецификация
    • Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
      Custom heights available from 78" - 102".
      Standard fascia height 13-3/8".
      Custom heights available from 13" - 49".
      Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
      Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
      Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
      Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
      Floor mounted design for added ease and convenience

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRD700_US
    • Тип продукцииAutomatic Revolving Doors
    • Группа продукцииby ASSA ABLOY
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Вращающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНRevolving doors
    • Код ССКПУ ООН30171509
    • Код CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Пуэрто-Рико
    Соединенные Штаты Америки