Опубликуйте свои продукты
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Single Slide
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Single Slide

The ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant automatic sliding door provides an array of features that help secure your place of business against outside forces. Equipped with full impact glass to stay in place along  with a Forced Entry Resistance rating of Grade 25 and availability  in overall frame widths of up to 16’ for bi-parts, 9’ for single slides and overall frame heights of 104”,  the ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant sliding door is the perfect choice for locations where a high level of protection and durability is needed


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

Cпецификация
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
    • Max overall frame height: 104”
    • Full impact dry glazed system
    • Narrow stile design
    • On-site glass replacement
    • Full break out or fixed sidelite configurations
    • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
    • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
    • Replaceable track
    • 9/16" glass
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSL500-Forced-Entry-Narrow-Single-Slide
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки