Опубликуйте свои продукты
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Medium Stile - Single Slide
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 - Medium Stile - Single Slide

ASSA ABLOY Resilience R104 is a premium product offering medium and narrow stile door panels, an innovative dry glazing system, 80 PSF design pressure and missile impact rating for Category E essential facilities, meeting all of your hurricane door requirements. With pleasing aesthetics and a single point unlocking per operable panel to comply with NFPA 101 Life Safety Code, and availability in both Category D and Category E configurations, the ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 is the definitive choice for hurricane resistant automatic doors.


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

Cпецификация
  • 80 PSF Design Pressure.
    Max overall frame width: 9’ single slide.
    Max overall frame height: 104”
    State of Florida approval.
    Miami Date approval (pending).
    Full Dry Glazed System.
    Medium Stile Design Compliance with NFPA 101 life safety code.
    Category D Configuration.
    Category E Configuration option for essential facilities.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSL500-Resilience-R104-Medium-Single
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки