Опубликуйте свои продукты
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Telescopic - surface mount
ASSA ABLOY Entrance Systems

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Telescopic - surface mount

ASSA ABLOY SL500 Telescopic surface mount sets a new standard in telescopic performance by providing superior support and stability. By utilizing an exclusive “door on door” design, the ASSA ABLOY SL500 Telescopic innovative design eliminates inferior suspended track systems by putting all the door weight to the structural portion of the automatic door header via two structural boxes with integrated replaceable aluminum tracks.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

Cпецификация
  • Provides 33% greater door opening than a standard sliding package.
    Exclusive "door on door" design for improved performance and stability.
    Stabilizing carrier technology.
    Simple to install and maintain.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSL500_Tele_SM
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки