Опубликуйте свои продукты
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i-IG - In Ground Operator
ASSA ABLOY Entrance Systems

Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i-IG - In Ground Operator

The ASSA ABLOY SW200i-IG provides reliable in ground mounting provided as a complete and reliable system: the powerful ASSA ABLOY SW200i operator, moisture resistant enclosure and adaptability to multiple arm systems to provide you with the upmost in flexibility.

Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

Cпецификация
  • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
    Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
    Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
    Stack pressure compensation.
    Intelligent trajectory control.
    Extended Closing Torque (ECT).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSW200i-IG
  • Тип продукцииAutomatic Swing Doors
  • Группа продукцииby ASSA ABLOY
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНSwing door
  • Код ССКПУ ООН30171511
  • Код CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Пуэрто-Рико
Соединенные Штаты Америки