Опубликуйте свои продукты
ASSA ABLOY RR3000 XXL high speed door
ASSA ABLOY Entrance Systems
Архив

ASSA ABLOY RR3000 XXL high speed door

From ASSA ABLOY Entrance Systems, the RR3000 XXL can be found in use wherever busy, large doorways are needed. This brilliant fast running door opens at high-speeds, even in doorways up to 6 m high. A special winding mechanism (Disc DriveTM) allows the door curtain to be wound without noise or wear. The flexible slats in particular offer a great benefit in daily use. They protect the door against possible collision damage and also provide noise insulation. The contactless photocell provides the necessary safety.
Cпецификация
  • .

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaa_a_RR3000_XXL
  • Тип продукцииHigh Speed Doors
  • Группа продукцииExterior Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-29
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715