Опубликуйте свои продукты
ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY RP300USD Machine Protection Door

The new ASSA ABLOY RP300 USD (Upside Down) machine protection door is designed so that you can integrate it into your production area where bigger components and machinery must be arranged vertically

This door is designed according to the regulations of the Workplace Directive of the UVV as well as the harmonized CE Guidelines including the EN 13241‑1 and 2006/42/EG.

Cпецификация
    • Door width min/max: 1000 / 5500 mm
    • Door height min/max: 1000 / 3500 mm
    • Opening / closing speed: up to max. 2.2/1.5 m/s depending on control systems
    • Motor Power 0,75 KW
    • Protection IP 55
    • Standard supply voltage:
    • MCC: 3L(N)/380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
    • Transformer necessary: 3L(N)PE/220/230/500V; 50Hz
    • Standard safety devices:
    • Electrical safety : Pre-running photocell (Door line photocell as option)
    • RollTex Original with/without windows, Nomatex Flame retardant, NomaTex with/without windows
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaa_RP300USD
  • Тип продукцииHigh Speed Doors
  • Группа продукцииMachine Protection Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка