ASSA ABLOY SL500 R92 Windload - built with wind in mind
The ASSA ABLOY SL500 R92 Windload is an innovative entrance system door and features a durable functionality & sleek aesthetics that provides defense against wind pressures up to 55 psf when door is closed and locked. Designed to accommodate a range of sizes, the SL500 R92 Windload can accommodate spaces up to 96” wide for single slide, 192” wide for bi-part and 92” high.
This entrance system door has a wide variety of features and options, the SL500 R92 Windload is the ultimate choice for any high-traffic environment where wind protection is needed.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |