Опубликуйте свои продукты
ASSA ABLOY FD2050F Folding Door
ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY FD2050F Folding Door

3.8 из 5 звезд3.8(6 отзывы)

The ASSA ABLOY FD2050F folding door from ASSA ABLOY Entrance Systems is one of the most stable folding doors on the market.

The ASSA ABLOY FD2050F folding door is suitable for use in premises with high daylight admission demands, or buildings used for product exposure such as showrooms. The highly adaptable design makes it possible to install this door in almost every type of building. The door slides (folds) to the left, right, or in both directions if it is in two parts.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcra_2050_f
  • Тип продукцииFolding doors
  • Группа продукцииGlazed Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715

Доступно в регионах:

Азия Европа
Индия
Дания
Объединенные Арабские Эмираты
Норвегия
Польша
Финляндия
Швеция