Опубликуйте свои продукты
ASSA ABLOY DL6020TA teledock autodock
ASSA ABLOY Entrance Systems
Архив

ASSA ABLOY DL6020TA teledock autodock

The model has been updated, please download the latest version ASSA ABLOY DL6120TA teledock autodock

Cпецификация
  • ASSA ABLOY DL6121TA Teledock Autodock ##Normale lengte: 2.000, 2.450, 3.000, mm (andere afmetingen op aanvraag) ##Normale breedte: 3.300, 3.500, 3.600, 3.750 mm ##Laadvermogen: 100 kN (10 ton), 150kN (15 ton) ##Verticaal werkbereik 100 kN; boven dock max. 410 mm, onder dock max. 460 mm ##Verticaal werkbereik 150 kN; boven dock max. 490 mm, onder dock max. 390 mm ##Platform dikte traanplaat 100 kN: 8/10 mm ##Platform dikte traanplaat 150 kN: 10/12 mm ##Max. puntbelasting levellerplatform: 6,5 N/mm² (8 mm traanplaat & 10 mm traanplaat) ##Lip materiaal & lengte: staal, 500/1.000 mm ##Beveiligingsklasse besturingssysteem: IP 54 ##Temperatuurbereik hydrauliekolie: -20°C - +60°C ##Europese norm: EN1398 dock levellers
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcra_6020_ta
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Уравнительные платформы
  • Классификация IFCПандус
  • Название по ССКПУ ООНLift stations
  • Код ССКПУ ООН47101533

Похожие продукты