Опубликуйте свои продукты
Exit Lane ASSA ABLOY EL Twin
Exit Lane ASSA ABLOY EL Twin
Exit Lane ASSA ABLOY EL Twin
Exit Lane ASSA ABLOY EL Twin
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Exit Lane ASSA ABLOY EL Twin

    The ASSA ABLOY EL Twin Automatic Breach Control System offers the highest security level by utilising a series of infrared sensors in combination with volumetric detection to prevent unauthorised access. For applications requiring an extremely high volume of throughput, these multiple units can be placed side by side to handle peak pedestrian flow. The sensor system also scans the interior of the door system to detect the presence of objects left in or passed through the corridor. Each individual is controlled separately, so the units not in use can be locked secure and unused during lower volume periods.

    Cпецификация
      • The ASSA ABLOY EL Twin provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаexit-lane-el-twin
    • Тип продукцииSecurity Entrance Control
    • Группа продукцииby ASSA ABLOY
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2500
    • Ширина (мм)1200
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Безопасность

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания