Опубликуйте свои продукты
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare

    The Medicare is a hermetically sealing sliding door that meets smoke resistance standards according to EN 1634-3. In case of fire, it helps prevent dangerous smoke from entering, offering potentially life-saving protection.

    This door is also available with radiation shielding, sound insulation or fire resistance, depending on your specific needs.

    Whether it’s for an operating room, dressing area, pharmacy, radiation-protected space, quarantine room or cleanroom, the Medicare provides a safe and dependable solution.

    Cпецификация
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Noise reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsl-hygienic-medicare
    • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
    • Группа продукцииby ASSA ABLOY
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2700
    • Ширина (мм)2100
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Вспомогательный материал2C Polyurethane
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC010791
    • Название ETIMAirtight inspection door
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 01 10
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 19 11 13
    • Наименование OmniClassSliding Door Gear

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания