Опубликуйте свои продукты
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Intelligence

    Medicare Intelligence is more than just a door. It informs, instructs and alerts people through clear visual cues and intuitive LED signals. Whether it's highlighting a latex allergy or warning about radiological activity, this system helps raise awareness and encourages long-term behavioural change, contributing to a safer environment.

    Beyond communication, the Intelligence is a high-performance door system in its own right. With certified airtight sealing (tested by Peutz), it supports optimal room conditioning.

    The Metaflex Intelligence is also available in a radiation-shielded version, making it a versatile choice for sensitive medical settings.

    Cпецификация
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Smoke resistant according to EN 1634-3
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 28 dB
      • CE marked
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsl-hygienic-medicare-intelligence
    • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
    • Группа продукцииby ASSA ABLOY
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2700
    • Ширина (мм)2100
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Вспомогательный материал2C Polyurethane
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC010791
    • Название ETIMAirtight inspection door
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201401 78 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance Data
    • Номер OmniClass23-17 19 11 13
    • Наименование OmniClassSliding Door Gear

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания