Опубликуйте свои продукты
Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound
ASSA ABLOY Entrance Systems

Airtight Door ASSA ABLOY SL Hygienic Medicare Sound

In settings where peace and focus are essential, it's not just about airtight sealing. Noise reduction matters too. That’s where the Medicare Sound shines. Built with a specialized core, this door dampens ambient noise by up to 39 dB (lab-tested Rw’p value, ISO717-1), helping to create a calm, focused atmosphere.

Pair it with the ultra-quiet Metaflex Automation, and you get a nearly silent open-and-close movement. The result? A restful space for patients and a distraction-free zone for medical staff to stay sharp and focused.

The Medicare Sound is the dependable choice for noise-sensitive areas like operating theatres, ICUs, isolation rooms and cleanrooms.

Cпецификация
    • Automated or manual sliding door
    • Hygienic flush finish
    • Air permeability according to ANSI/UL 1784, EN 1026/12207 class 4 (D)
    • Noise reducing up to 39 dB
    • CE marked
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsl-hygienic-medicare-sound
  • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
  • Группа продукцииby ASSA ABLOY
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2600
  • Ширина (мм)2000
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалMDF
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC010791
  • Название ETIMAirtight inspection door
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 01 10
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 19 11 13
  • Наименование OmniClassSliding Door Gear

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания