Опубликуйте свои продукты
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    The ASSA ABLOY SL500 EXR-SW Express Door is a hurricane rated door package designed for use in quick serve operations. The door remains closed and electronically locked when not in use. An automatic window feature is achieved through your choice of activation. When the lock is unlatched, the express swing doors can swing to 180 degrees and latch to allow for convenient pass through of goods.

    With State of Florida approval, a Level D impact rating, and 80 psf, it’s the perfect combination of strength and convenience for hurricane windborne zones.

    Cпецификация
    • Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors.

      UL 325 and FPA #30356 listed.

      Trained Traffic Only. Not for public use.

      Non panic configuration.

      Functions as pass through window with express swing doors closed, employee pass through with express swing doors open.

      Swing half-panel express doors with common door hardware.

      Easy-to-clean – no lubrication required.

      Stainless steel express window sill.

      Continuous hinge for express door half panels.

      No visible external locks.

      This product is covered by US Patents US11,448,003 and US11,713,616.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsliding-door-sl500-exr-sw-hurricane
    • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
    • Группа продукцииby ASSA ABLOY
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-09
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)104
    • Ширина (дюймы)120
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)300
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC001521
    • Название ETIMDoor sliding contact
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 19 11 13
    • Наименование OmniClassSliding Door Gear

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Пуэрто-Рико
    Соединенные Штаты Америки