Опубликуйте свои продукты
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
    ASSA ABLOY Entrance Systems

    Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic

    3.9 из 5 звезд3.9(7 отзывы)

    ASSA ABLOY SL500 Telescopic - telescoping door for exceptional performance.

    Automatic telescopic doors offer a great benefit when space is limited. By incorporating an additional sliding door active leaf, a telescopic automatic sliding door allows you to gain additional clear door opening ... particularly welcome in the tightest of spaces.

    The ASSA ABLOY SL500 Telescopic is an automatic telescopic door that sets a new standard in telescopic performance by providing superior support and stability. By utilizing an exclusive “door on door” design, the ASSA ABLOY SL500 telescopic automatic sliding door has an innovative design that improves upon inferior suspended track systems. It places the door weight on the structural portion of the automatic door header via two structural boxes with integrated replaceable aluminum tracks.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsliding-door-slimecotelescopic
    • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
    • Группа продукцииby ASSA ABLOY
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
    • Код ССКПУ ООН30171510
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания