Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Entrance Door w/ Wall Reader

Уникальная ссылка: ES1-AC-ML-DC-DE01
Брэнд: ASSA ABLOY DE
Тип продукции: Exterior Door Solutions
Группа продукции: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Access Control
Дата публикации: 2016-10-27
Номер версии: 1
Тип: Сборка (несколько объектов)
Загрузить (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik solution for single-leaf aluminium or steel entrance doors with a SCALA solo Wall Reader. SCALA is the universal electronic access control for the home and for properties of all sizes.

Equipped with an Electric Strike and a Cam-Motion® Door Closer. Electric Strike with Face Plate ProFix® allows minimum fitting size – maximum effect.
  • Mortise Lock, OneSystem Standard project lock, Standard: EN 12209
  • Electric Strike with Face Plate, ProFix® (EPD-ASA-20150092-IBA1-EN)
  • Security Fittings, OneSystem (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Access Control SCALA, Mini-Controller and Reader with Keypad
  • Power Supply
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Multi-Residential, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Stainless steel
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Двери - Door sets
Классификация IFC: Door
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
Номер OmniClass: 23-17 11 00
Наименование OmniClass: Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Germany

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию