Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Emergency Exit Door w/ Escape Control Alarm

Уникальная ссылка: ES1-ML-PE-ET-DC-DE09
Брэнд: ASSA ABLOY DE
Тип продукции: Exterior Door Solutions
Группа продукции: Singe-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Дата публикации: 2016-10-27
Номер версии: 1
Тип: Сборка (несколько объектов)
Загрузить (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik -Emergency Exit Door Solution from the ASSA ABLOY Germany. EXITalarm is an emergency exit door alarm, which detects when the door handle is turning.

Equipped with an OneSystem self-locking panic mortise lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door will be self-locked automatically as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Security Fittings, OneSystem (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • EXITalarm, Alarm in case of misuse of an emergency exit
Typical applications: Public, Education, School, University, Shopping Mall, Commercial, Congress

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Stainless steel
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
Номер OmniClass: 23-17 11 00
Наименование OmniClass: Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Germany

BIMobject®