Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Entrance Door w/ Panic Lock and Wall Reader

Уникальная ссылка: ES1-PE-AC-ML-DC-DE02
Брэнд: ASSA ABLOY DE
Тип продукции: Exterior Door Solutions
Группа продукции: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Access Control-Panic Device
Дата публикации: 2016-10-27
Номер версии: 1
Тип: Сборка (несколько объектов)
Загрузить (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik solution for single-leaf aluminium or steel entrance doors with a SCALA solo Wall Reader and a multi-functional self-locking lock. SCALA is the universal electronic access control. Door is also equipped with a Cam-Motion® Door Closer.

When doors feature the MEDIATOR system, they are essentially locked on the outside, but, thanks to the panic function, users are able to exit buildings from the inside without a key at any time. Doors can also be opened using the access control system SCALA.
  • MEDIATOR Mortise Lock, mechanical, Standard: DIN EN 179 & 1125
  • MEDIATOR Electric Strike with Face Plate
  • Security Fittings, ONE System (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Access Control SCALA, Mini-Controller and Reader with Keypad
  • Power Supply
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Multi-Residential, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Stainless steel
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
Номер OmniClass: 23-17 11 00
Наименование OmniClass: Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Germany

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию