Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Kindergarten Secured Entrance Door

Уникальная ссылка: ES1-PE-ML-DC-DE03
Брэнд: ASSA ABLOY DE
Тип продукции: Exterior Door Solutions
Группа продукции: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
Дата публикации: 2016-10-27
Номер версии: 1
Тип: Сборка (несколько объектов)
Загрузить (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Escape door-locking device for nursery schools with Security Door Closer. The locking element is powered and controlled via the Escape Door Control Terminal. Even children can release the door at any time using the emergency button.

MEDIATOR® - the self-locking escape door lock with electric strike is approved for use on escape routes and in fire and smoke protection doors. Door is also equipped with a Security Door closer with Cam-Motion® technology.
  • MEDIATOR Mortise Lock, mechanical, Standard: DIN EN 179 & 1125
  • MEDIATOR Electric Strike with Face Plate
  • Security Fittings, ONE System (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Security Door Closer, Non-Hinge Side, Standard: EN 1154, EltVTR
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Push Button Inside
  • Push Button Outside
  • Digital Time Switch
  • Key Switch Outside
  • Power Supply
Typical applications: Education, Nursery School, Kindergarten, School, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Основной материал: Stainless steel
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
Номер OmniClass: 23-17 11 00
Наименование OmniClass: Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Germany

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию