Опубликуйте свои продукты
700 Series Counter Shutters
ASTA America

700 Series Counter Shutters

ASTA AMERICA 700 SERIES ROLLING SHUTTER is designed for finished applications providing security and beauty blended with smooth, quiet, and effortless operation. The 700 Series is available in clear anodized aluminum, painted steel, or stainless steel. The 700 Series Rolling Shutter offers a compact design requiring minimal headroom and is the perfect choice for pharmacies, cafeterias, concession areas, ticket counters, nurse/hospital desks, and many more applications.

Cпецификация
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Flat slats with 1-1/2” high profile
    • Steel end-locks
    • Enclosed hood
    • Slide bolt locks
    • Aluminum angle bottom bar with weather seal
    • 2-Year Limited Warranty
    • Manual push up to 10’- 4” wide
    • Crank Operation above 10’- 4”

    OPTIONS

    • Mounting: Face of wall, between jamb above lintel or between jamb under lintel.
    • Sizes: Up to 14’- 4” wide x 10’- 4” high.
    • Operation: Manual push up, crank with handle, or tubular motor.
    • Locking: Slide bolt locks, thumb turn lock, or cylinder locks.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка700-Series-Counter-Shutters
    • Тип продукцииRolling Steel Doors
    • Группа продукцииShutters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Shutters
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНRolling doors
    • Код ССКПУ ООН30171503
    • Код CSI MasterFormat 201408 33 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25
    • Наименование OmniClassOverhead Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки