Опубликуйте свои продукты
90º REDUCING TEE PVC-U SOLVENT SOCKET
AstralPool Fluidra

90º REDUCING TEE PVC-U SOLVENT SOCKET

DESCRIPTION:

- 90º REDUCING TEE PVC-U SOLVENT SOCKET
- Material: PVC-U 
- Female Solvent Socket
- Metric series


TECHNICAL FEATURES:

- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Jointing by cold solvent welding, rubber ring mechanical joints or threaded.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).



Cпецификация
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3 
    - For tubes according to EN 1452-2.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка90_REDUCING_TEE_PVC_SOLVENT_SOCKET
  • Тип продукцииFittings
  • Группа продукцииPVC-U
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-06-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings