Опубликуйте свои продукты
Adjustable drain 3'' concrete floor inlet for pool
AstralPool Fluidra

Adjustable drain 3'' concrete floor inlet for pool

Made in white ABS. Adjustable flow by rotating the grille.

Suction surface area:

0.015 m2.

Outer Ø 295 mm.

Flow rate (0.4 m/s.) 20 m3/h.

Max. recommended flow rate flow according to EN-13451-1: 26 m3/h (0.5 m/s.)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаadjustable_drain_3_concrete_floor_inlet_swimming-pool
  • Тип продукцииSwimming Pool
  • Группа продукцииDrain
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-11-24
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Бассейн